![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KM/BT-KM4691-WEB-R.jpg)
LivingNow Elektronisches MyHome-Thermostat mit Display in der Farbe Sand
Living Now - MyHOME
Bticino
LivingNow Elektronisches MyHome-Thermostat mit Display in der Farbe Sand
Best.-Nr. KM4691
EAN.
8005543618837
Rabattgruppe : B30
117,65 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Clamp |
---|---|
Measuring range | 0-40 °C |
Material | Plastic |
Connection cable length | 500 m |
Width | 45 mm |
Height | 90 mm |
Depth | 10 mm |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Degree of protection (IP) | Other |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
Nominal voltage | 18-27 V |
Supply current | 0.06-0.06 A |
Halogen free | No |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Mounting method | Flush-mounted |
Connected object | No |
Operating method | SCS |
Dokumentation
7 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION