![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4949-WEB-R.jpg)
LivingNow Ergänzungsmodul in halber Modulbreite; keine Abdeckung erforderlich
Living Now
Bticino
LivingNow Ergänzungsmodul in halber Modulbreite; keine Abdeckung erforderlich
Best.-Nr. K4949
EAN.
8005543611920
Rabattgruppe : B21
0,82 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Width | 11 mm |
---|---|
Height | 45 mm |
Depth | 12.5 mm |
Material | Plastic |
Colour | Black |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
RAL-number | 7015 |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
5 Dokumente
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION