Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4285C2-WEB-R.jpg)
LivingNow Lademodul mit zwei Anschlussbuchsen USB-A in 2-moduliger Ausführung
Living Now
Bticino
LivingNow Lademodul mit zwei Anschlussbuchsen USB-A in 2-moduliger Ausführung
Best.-Nr. K4285C2
EAN.
8005543610565
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Nachfolge Produkt
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/10-11-2023/12-45/BT-K4191AA-WEB-R.jpg?itok=iPr5-_SK)
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | sonstige |
---|---|
Anzahl der USB-A Ports | 2 |
Anzahl der USB-C Ports | 0 |
Betriebsspannung | 100-240 V |
Frequenz | 50-60 Hz |
Max. Ausgangsstrom | 3000 mA |
Ausgangsspannung | 5-5 V |
Leistungsaufnahme | 0.068 W |
Anschlussart | Schraubklemme |
Montageart | Unterputz |
Farbe | schwarz |
RAL-Nummer | 7015 |
Gerätebreite | 45 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 41 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP40 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Kabellos | Nein |
Einbautiefe | 33 mm |
Einsatztemperatur | 5-40 °C |
Lagertemperatur | -20-70 °C |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 100-240 V |
Stromzufuhr | Nein |
Nennstrom | 0.5-0.5 A |
Nulleiter verplichtend | Ja |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Stress-Test Konform (1000V) | Nein |
Halogenfrei | Ja |
Anzahl Klemmen | 2 |
Kapazität der Klemme | 1.5-2.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 1.5-2.5 mm² |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION