Lüfter, Bohrung 30,5 mm, für Schaltschrankklimatisierung
Wand-/Standschränke
Legrand
Lüfter, Bohrung 30,5 mm, für Schaltschrankklimatisierung
Best.-Nr. 036579
EAN.
3245060365790
Rabattgruppe : L10K
23,20 €
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
Geeignet für Gehäusebautiefe | 40 mm |
---|---|
Breite | 50 mm |
Höhe | 75 mm |
Für max. Anzahl Lüfter | 2 |
Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung der Oberfläche | unbehandelt |
---|---|
Mit eingebautem Filter | Nein |
Montageart | Sonstige |
Schutzart (IP) | IP44 |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION