Direkt zum Inhalt
Logo print

Lüftungsflansch, Lichtgrau RAL 7035 für Schaltschrankklimatisierung

Wand-/Standschränke Legrand

Lüftungsflansch, Lichtgrau RAL 7035 für Schaltschrankklimatisierung

Best.-Nr. 034804 EAN. 3245060348045
Rabattgruppe : L10K
31,20 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Geeignet für Gehäusebautiefe 10 mm
Breite 138 mm
Höhe 138 mm
Für max. Anzahl Lüfter 2
Werkstoff Stahl
Ausführung der Oberfläche lackiert
Mit eingebautem Filter Ja
Montageart Schraubbefestigung
Schutzart (IP) IP32
Farbe grau
RAL-Nummer 7035
Halogenfrei Ja

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
041570-01.pdf pdf (0.05 Mo)