LuxoSwitch Dämmerungsschalter inkl. Lichtfänger, 230 VAC, 1 Kanal, 1TE
Zeitschaltuhren Verteilereinbau
Legrand
LuxoSwitch Dämmerungsschalter inkl. Lichtfänger, 230 VAC, 1 Kanal, 1TE
Best.-Nr. 412623
EAN.
3245064126236
Rabattgruppe : L12
144,10 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bemessungsspannung | 230 V |
---|---|
Bemessungsfrequenz | 50-50 Hz |
Max. Glühlampenlast | 1200 W |
Bemessungsschaltstrom | 5 A |
Einstellbereich Helligkeitswert | 1-100.000 lx |
Mit programmierbarer Nachtabschaltung | Nein |
Tasteingang | Nein |
Bemessungsspannung Lichtfühler | 230 V |
Max. Leitungslänge Lichtfühler | 50 m |
Montageart Lichtfühler | Wandanbau |
Montageart | DIN-Schiene |
Breite in Teilungseinheiten | 2 |
Einbautiefe | 60 mm |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzart (IP) Lichtfühler | IP65 |
Breite | 17.5 mm |
Höhe | 85 mm |
Tiefe | 61 mm |
---|---|
Einsatztemperatur | -20-55 °C |
Lagertemperatur | -20-60 °C |
Spannungsart | AC |
Stromversorgungsrichtung | Von oben |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Stress-Test Konform (1000V) | Ja |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Halogenfrei | Ja |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kapazität der Klemme | 1.5-4 mm² |
Verbindungsart | Kabel |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Programmierbar | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION