![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/NT/NT4911M2N-BTICINO-1000.jpg)
Manette LIVINGLIGHT MyHOME BUS - neutre type bascule - 2 modules - tech
MyHOME
Bticino
Manette LIVINGLIGHT MyHOME BUS - neutre type bascule - 2 modules - tech
Best.-Nr. NT4911M2N
EAN.
8005543422304
Rabattgruppe : B20
2,31 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | einteilige Wippe |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
Abtastbares Symbol/barrierefrei | Ja |
Verwendung | Schalter/Taster |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | Klemmbefestigung |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Ja |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
---|---|
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | Silber |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9006 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP21 |
Breite | 45 mm |
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 5.3 mm |
Lagertemperatur | -10-70 °C |