![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034796-LEGRAND-1000.jpg)
Masseband 16 mm², Zubehör für Schaltschränke Atlantic
Wand-/Standschränke
Legrand
Masseband 16 mm², Zubehör für Schaltschränke Atlantic
Best.-Nr. 034796
EAN.
3245060347963
Rabattgruppe : L15
4,97 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Leiter-Material | Kupfer |
---|---|
Leiter-Oberfläche | verzinnt |
Leiternennquerschnitt | 16 mm² |
Leiter-Klasse | Kl.5 = feindrähtig |
Leiter-Form | flach |
Geflecht | Ja |
Leitungs-Breite ca. | 16 mm |
---|---|
Länge | 200 mm |
Isoliert | Nein |
Mit Anschlussleisten | Nein |
Anschlussfahne gebohrt | Ja |
Mit Kabelschuhen | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION