Direkt zum Inhalt
Logo print

Masseband 30 mm², Länge: 20 cm, Zubehör für Schaltschränke Atlantic

Wand-/Standschränke Legrand

Masseband 30 mm², Länge: 20 cm, Zubehör für Schaltschränke Atlantic

Best.-Nr. 034797 EAN. 3245060347970
Rabattgruppe : L15
8,54 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Conductor material Copper
Conductor surface Tinned
Nominal cross section conductor 30 mm²
Conductor category Class 5 = flexible
Shape of conductor Flat
Braided Yes
Cable width approx. 20 mm
Length 200 mm
Insulated No
With connecting lugs No
Connection lugs drilled Yes
With cable lugs No

Dokumentation

1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00279-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)