MaxiRex D72/2 Plus,digitale Wochenschaltuhr für Fronttafeleinb., 1Kanal,24VAC/DC
Zeitschaltuhren Aufputz
Legrand
MaxiRex D72/2 Plus,digitale Wochenschaltuhr für Fronttafeleinb., 1Kanal,24VAC/DC
Best.-Nr. 049687
EAN.
4010957496876
Rabattgruppe : L12
177,10 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anzahl der Kanäle | 1 |
---|---|
Versorgungsspannung | 24-24 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC/DC |
Frequenz der Versorgungsspannung | 50-60 Hz |
Gangreserve in Stunden | 52560 |
Gangreserve in Jahren | 6 |
Ganggenauigkeit pro Tag | 1 s |
Textführung im Display | Ja |
Externe Programmierung | Nein |
Mit Speicherkarte | Nein |
60 min Programm | Nein |
24 h Programm | Ja |
Wochenprogramm | Ja |
Jahresprogramm | Nein |
Ferienprogramm | Nein |
Impulsprogramm | Nein |
Zyklusprogramm | Nein |
Astroprogramm | Nein |
Zufallsprogramm | Nein |
Betriebsstundenzähler | Nein |
Netzsynchron | Nein |
Quarzgesteuert | Ja |
Funkgesteuert | Nein |
Funkgesteuert (DCF77) | Nein |
GPS | Nein |
---|---|
Kontaktausführung | Wechsler (NO/NC) |
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 | 1 min |
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2 | 1 min |
Anzahl der Speicherplätze | 28 |
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung | Ja |
Geeignet für Handbedienung | Ja |
Externer Tastereingang | Nein |
Schaltungsvorwahl | Ja |
Nennschaltstrom bei 250 V AC | 16 A |
Potentialfreier Schaltkontakt | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Breite | 72 mm |
Höhe | 110 mm |
Tiefe | 44 mm |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
IEC code (Pack 1) | CR 2354 |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Batterie (nicht wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Lithium |
Anzahl Pack 1 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 1 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 5.9 g |
Lage Pack 1 | Das Produkt enthält eine Batterie |
Verordnungstyp (Pack 1) | P: Tragbar (Standardformat) |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION