MaxiRex QT, analoge Tagesschaltuhr m. Gangreserve,Fronttaf, 1 Kanal, 9-48VAC/DC
Tagesschaltuhr
Legrand
MaxiRex QT, analoge Tagesschaltuhr m. Gangreserve,Fronttaf, 1 Kanal, 9-48VAC/DC
Best.-Nr. 924434
EAN.
4010957244347
Rabattgruppe : L12
128,55 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
---|---|
IEC code (Pack 1) | V65HT |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Akkumulator (wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Nickel-Metall-Hydrid |
Anzahl Pack 1 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 1 |
---|---|
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 4 g |
Lage Pack 1 | Das Produkt enthält eine Batterie |
Verordnungstyp (Pack 1) | P: Tragbar (Standardformat) |