MaxiRex T,analoge Tagesschaltuhr ohne Gangreser. f Fronttafel,1Kanal,230V50Hz
Zeitschaltuhren Aufputz
Legrand
MaxiRex T,analoge Tagesschaltuhr ohne Gangreser. f Fronttafel,1Kanal,230V50Hz
Best.-Nr. 049750
EAN.
4010957497507
Rabattgruppe : L12
74,15 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mounting method | Panel mounting 72x72 mm |
---|---|
Number of channels | 1 |
Supply voltage | 230-230 V |
Voltage type (supply voltage) | AC |
Frequency supply voltage | 50-50 Hz |
60 min program | No |
24 h program | Yes |
Weekly program | No |
Annual program | No |
Mains synchronous | Yes |
Quartz controlled | No |
Contact type | Change-over contact |
Shortest switching time channel 1 | 30 min |
---|---|
Program shift divide 1 | 10 min |
Automatic switching summer-/winter time | No |
Suitable for manual operation | Yes |
Switching preselection | Yes |
Nominal switching current at 250 V AC | 16 A |
Potential free switch contact | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 72 mm |
Height | 110 mm |
Depth | 44 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION