MaxiRex W,analoge Tagesschaltuhr ohne Gangreserve,f.Fronttafel,1Kanal,120V60Hz
Zeitschaltuhren Aufputz
Legrand
MaxiRex W,analoge Tagesschaltuhr ohne Gangreserve,f.Fronttafel,1Kanal,120V60Hz
Best.-Nr. 049730
EAN.
4010957497309
Rabattgruppe : L12
82,50 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mounting method | Panel mounting 72x72 mm |
---|---|
Number of channels | 1 |
Supply voltage | 120-120 V |
Voltage type (supply voltage) | AC |
Frequency supply voltage | 60-60 Hz |
60 min program | No |
24 h program | Yes |
Weekly program | No |
Annual program | No |
Mains synchronous | Yes |
Quartz controlled | No |
Contact type | Change-over contact |
Shortest switching time channel 1 | 30 min |
---|---|
Program shift divide 1 | 10 min |
Automatic switching summer-/winter time | No |
Suitable for manual operation | Yes |
Switching preselection | Yes |
Nominal switching current at 250 V AC | 16 A |
Potential free switch contact | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 72 mm |
Height | 110 mm |
Depth | 44 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION