MaxiRex W,analoge Wochenschaltuhr ohne Gangreser. f Fronttafel,1Kanal,230V50Hz
Zeitschaltuhren Aufputz
Legrand
MaxiRex W,analoge Wochenschaltuhr ohne Gangreser. f Fronttafel,1Kanal,230V50Hz
Best.-Nr. 049752
EAN.
4010957497521
Rabattgruppe : L12
83,50 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Frontmontage 72x72 mm |
---|---|
Anzahl der Kanäle | 1 |
Versorgungsspannung | 230-230 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Frequenz der Versorgungsspannung | 50-50 Hz |
60 min Programm | Nein |
24 h Programm | Nein |
Wochenprogramm | Ja |
Jahresprogramm | Nein |
Netzsynchron | Ja |
Quarzgesteuert | Nein |
Kontaktausführung | Wechsler |
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 | 180 min |
---|---|
Programmscheibenteilung 1 | 60 min |
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung | Nein |
Geeignet für Handbedienung | Ja |
Schaltungsvorwahl | Ja |
Nennschaltstrom bei 250 V AC | 16 A |
Potentialfreier Schaltkontakt | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Breite | 72 mm |
Höhe | 110 mm |
Tiefe | 44 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION