![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/604079-LEGRAND.jpg)
Meldeleuchte TX3, LED, 1-fach (Orange ), 230 VAC, 1TE
Verteilereinbau
Legrand
Meldeleuchte TX3, LED, 1-fach (Orange ), 230 VAC, 1TE
Best.-Nr. 604079
EAN.
3245066040790
Rabattgruppe : L11
35,15 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Farbe der Kalotte | Orange |
---|---|
Leuchtmittel | LED |
Lampensockel | sonstige |
Max. Lampenleistung | 0.55 W |
Bemessungsspannung | 250 V |
Spannungsart | AC |
---|---|
Breite in Teilungseinheiten | 1 |
Einbautiefe | 70 mm |
Schutzart (IP) | IP40 |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION