Meldeleuchte TX3, LED, 1-fach (Rot ), 230 VAC, 1TE
Verteilereinbau
Legrand
Meldeleuchte TX3, LED, 1-fach (Rot ), 230 VAC, 1TE
Best.-Nr. 604078
EAN.
3245066040783
Rabattgruppe : L11
35,15 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Colour calotte | Red |
---|---|
Lamp type | LED |
Lamp socket | Other |
Max. lamp power | 0.55 W |
Rated voltage | 250 V |
Voltage type | AC |
---|---|
Width in number of modular spacings | 1 |
Built-in depth | 70 mm |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION