Direkt zum Inhalt
Logo print
title

Meldeleuchten CX3, LED, 1-fach (Farblos ), 110/400 VAC, 1TE

Verteilereinbau Legrand

Meldeleuchten CX3, LED, 1-fach (Farblos ), 110/400 VAC, 1TE

Best.-Nr. 412930 EAN. 3414970531766
Rabattgruppe : L11
34,80 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Farbe der Kalotte weiß
Leuchtmittel LED
Max. Lampenleistung 0.5 W
Bemessungsspannung 400 V
Spannungsart AC
Breite in Teilungseinheiten 1
Einbautiefe 44 mm
Schutzart (IP) IP20

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F02023EN-02.pdf pdf (0.36 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
412930.dwg dwg (0.12 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung