Meldeleuchten CX3, LED, 1-fach (Gelb ), 110/400 VAC, 1TE
Verteilereinbau
Legrand
Meldeleuchten CX3, LED, 1-fach (Gelb ), 110/400 VAC, 1TE
Best.-Nr. 412928
EAN.
3414970531223
Rabattgruppe : L11
34,80 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Farbe der Kalotte | gelb |
---|---|
Leuchtmittel | LED |
Lampensockel | sonstige |
Max. Lampenleistung | 0.5 W |
Bemessungsspannung | 400 V |
Spannungsart | AC |
Breite in Teilungseinheiten | 1 |
Einbautiefe | 44 mm |
Schutzart (IP) | IP40 |
Breite | 17.8 mm |
Höhe | 93.4 mm |
Tiefe | 67.3 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -25-70 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
---|---|
Frequenz | 50-60 Hz |
Geschätzte Lebensdauer des Leuchtmittels | 100000 h |
Stromversorgungsrichtung | Von oben oder unten |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Halogenfrei | Ja |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kapazität der Klemme | 0.75-4 mm² |
Verbindungsart | Kabel |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Montageart | DIN-Schiene |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR 664481
(0.8 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION