Meldeleuchten CX3, LED, 1-fach (Grün ), 12/48V AC/DC, 1TE
Verteilereinbau
Legrand
Meldeleuchten CX3, LED, 1-fach (Grün ), 12/48V AC/DC, 1TE
Best.-Nr. 412921
EAN.
3414970531940
Rabattgruppe : L11
34,80 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Colour calotte | Green |
---|---|
Lamp type | LED |
Max. lamp power | 0.12 W |
Rated voltage | 48 V |
Voltage type | AC/DC |
---|---|
Width in number of modular spacings | 1 |
Built-in depth | 44 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR 664481
(0.8 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION