Meldeleuchten CX3, LED, 2-fach (Grün-Rot ), 12/48V AC/DC, 1TE
Verteilereinbau
Legrand
Meldeleuchten CX3, LED, 2-fach (Grün-Rot ), 12/48V AC/DC, 1TE
Best.-Nr. 412941
EAN.
3414970795373
Rabattgruppe : L11
39,75 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Farbe der Kalotte | sonstige |
---|---|
Leuchtmittel | LED |
Max. Lampenleistung | 0.12 W |
Bemessungsspannung | 48 V |
Spannungsart | AC/DC |
---|---|
Breite in Teilungseinheiten | 1 |
Einbautiefe | 44 mm |
Schutzart (IP) | IP20 |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION