Meldeleuchten CX3, LED, 3 Phasen-Kontrolle (Rot-Rot-Rot), 230/400 VAC, 1TE
Verteilereinbau
Legrand
Meldeleuchten CX3, LED, 3 Phasen-Kontrolle (Rot-Rot-Rot), 230/400 VAC, 1TE
Best.-Nr. 412933
EAN.
3414970531919
Rabattgruppe : L11
47,85 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Farbe der Kalotte | rot |
---|---|
Leuchtmittel | LED |
Max. Lampenleistung | 0.5 W |
Bemessungsspannung | 400 V |
Spannungsart | AC |
---|---|
Breite in Teilungseinheiten | 1 |
Einbautiefe | 44 mm |
Schutzart (IP) | IP20 |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR 664481
(0.8 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION