Membran-Einführung IP55, D=25mm, Lichtgrau, geeignet für z.B. Abzweigdosen Plexo
Feuchtraum-Aufputz Abzweigdosen
Legrand
Membran-Einführung IP55, D=25mm, Lichtgrau, geeignet für z.B. Abzweigdosen Plexo
Best.-Nr. 091915
EAN.
3245060919153
Rabattgruppe : L60
0,46 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | geschlossen |
---|---|
Geeignet für Kabelverschraubung | Nein |
Kabeleinführung | rund |
Für Kabeldurchmesser | 4-16 mm |
Bohrungsdurchmesser | 27.5 mm |
Für Wandstärke | 2-2 mm |
Mit Zugentlastung | Nein |
Winkelausführung | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | sonstige |
---|---|
Halogenfrei | Ja |
Farbe | grau |
Schutzart (IP) | Sonstige |
Einsatztemperatur | -25-40 °C |
Höhe | 12.8 mm |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
RAL-Nummer | 7035 |
Kabelverschraubungsart am Eingang | Flexibel zum Bohren |