Membran-Einführung IP55, D=25mm, Staubgrau, geeignet für z.B. Abzweigdosen Plexo
Feuchtraum-Aufputz Abzweigdosen
Legrand
Membran-Einführung IP55, D=25mm, Staubgrau, geeignet für z.B. Abzweigdosen Plexo
Best.-Nr. 091901
EAN.
3245060919016
Rabattgruppe : L60
0,78 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
50 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Closed |
---|---|
Suitable for cable gland | No |
Cable entry | Round |
Suitable for cable diameter | 4-16 mm |
Bore diameter | 27.5 mm |
For wall thickness | 2.4-2.4 mm |
With strain relief | No |
Angle model | No |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
---|---|
Halogen free | Yes |
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | Other |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Height | 12.8 mm |
Storage temperature | -25-70 °C |
RAL-number | 7037 |
Entry membrane gland type | Flexible to puncture |