Membranen-Set, bestehend aus 2x M32, 5x M25, 10 x M20 Membraneinführungen
Verteilergehäuse und Zubehör
Legrand
Membranen-Set, bestehend aus 2x M32, 5x M25, 10 x M20 Membraneinführungen
Best.-Nr. 001955
EAN.
3245060019556
Rabattgruppe : L10V
14,15 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenndurchmesser | 25 mm |
---|---|
Ausführung | geschlossen |
Mit Zugentlastung | Nein |
Dichtbereich | 4-25 mm |
Für Wandstärke | 1.8-4.5 mm |
Schutzart (IP) | IP55 |
Werkstoff | Gummi |
---|---|
Halogenfrei | Ja |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7046 |
Lagertemperatur | -25-55 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Workshop-Dokument
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION