Messbereichs-Skala, Skala: 0-100 A, für Ampermeter Best.-Nr. 004600
Zeitschaltuhren Aufputz
Legrand
Messbereichs-Skala, Skala: 0-100 A, für Ampermeter Best.-Nr. 004600
Best.-Nr. 004613
EAN.
3245060046132
Rabattgruppe : L11
12,55 €
/
Stück
Verpackungseinheit
2 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Maßeinheit | Ampere |
---|---|
Anfangswert Skala | 0 |
Nominaler Endwert der Skala | 100 |
Überstromskala | Nein |
Breite der Messskala | 70 mm |
---|---|
Höhe der Messskala | 45 mm |
Max. Zeigerausschlag | 45 ° |
Montageart | Sonstige |
Dokumentation
WÄHLEN SIE EINE AKTION