![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004610_pw_94737.jpg)
Messbereichs-Skala, Skala: 0-300 A, für Ampermeter Best.-Nr. 004600
Zeitschaltuhren Aufputz
Legrand
Messbereichs-Skala, Skala: 0-300 A, für Ampermeter Best.-Nr. 004600
Best.-Nr. 004617
EAN.
3245060046170
Rabattgruppe : L11
12,55 €
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
Unit of measurement | Ampere |
---|---|
Initial value scale | 0 |
Nominal end value of the scale | 300 |
Overcurrent scale | No |
Width meter scale | 70 mm |
---|---|
Height meter scale | 45 mm |
Max. needle deflection | 45 ° |
Mounting method | Other |
Dokumentation
WÄHLEN SIE EINE AKTION