Direkt zum Inhalt
Logo print

Messbereichs-Skala, Skala: 0-50 A, für Ampermeter Best.-Nr. 004600

Zeitschaltuhren Aufputz Legrand

Messbereichs-Skala, Skala: 0-50 A, für Ampermeter Best.-Nr. 004600

Best.-Nr. 004610 EAN. 3245060046101
Rabattgruppe : L11
12,55 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Unit of measurement Ampere
Initial value scale 0
Nominal end value of the scale 50
Overcurrent scale No
Width meter scale 70 mm
Height meter scale 45 mm
Max. needle deflection 45 °
Mounting method Other

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
004610.dwg dwg (0.11 Mo)