Messbereichs-Skala, Skala: 0-600 A, für Ampermeter Best.-Nr. 004600
Zeitschaltuhren Aufputz
Legrand
Messbereichs-Skala, Skala: 0-600 A, für Ampermeter Best.-Nr. 004600
Best.-Nr. 004620
EAN.
3245060046200
Rabattgruppe : L11
12,55 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
2 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Unit of measurement | Ampere |
---|---|
Initial value scale | 0 |
Nominal end value of the scale | 600 |
Overcurrent scale | No |
Width meter scale | 70 mm |
---|---|
Height meter scale | 45 mm |
Max. needle deflection | 45 ° |
Mounting method | Other |
Dokumentation
WÄHLEN SIE EINE AKTION