MH 0-10V STEUERUNG REG 2FAC
MyHOME
Bticino
MH 0-10V STEUERUNG REG 2FAC
Best.-Nr. F430V10
EAN.
8005543505304
Rabattgruppe : B30
107,45 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bussystem KNX | Nein |
---|---|
Bussystem KNX-Funk | Nein |
Bussystem Funkbus | Nein |
Bussystem LON | Nein |
Bussystem Powernet | Nein |
Andere Bussysteme | sonstige |
Montageart | REG |
Breite in Teilungseinheiten | 2 |
Vor Ort-/Handbedienung | Ja |
Mit LED-Anzeige | Ja |
Anzahl der digitalen Eingänge | 0 |
Geeignet für C-Last | Nein |
---|---|
Max. Anzahl der Schaltausgänge | 0.001 |
Bemessungsstrom | 0.001 A |
Bemessungsbetriebsspannung | 0-10 V |
Verschiedene Phasen anschließbar | Nein |
Mit Busankopplung | Ja |
Modulare Erweiterungsmöglichkeit | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Verbundenes Objekt | Nein |
Produktnutzungsfunktion | Wärmekomfortverwaltung |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION