MicroRex QT31, analoge Tageszeitschaltuhr mit Gangreserve,230V50/60Hz,1Kanal,3TE
Zeitschaltuhren Verteilereinbau
Legrand
MicroRex QT31, analoge Tageszeitschaltuhr mit Gangreserve,230V50/60Hz,1Kanal,3TE
Best.-Nr. 412813
EAN.
3245064128131
Rabattgruppe : L12
122,75 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | DIN-Schiene |
---|---|
Anzahl der Kanäle | 1 |
Versorgungsspannung | 230-230 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Frequenz der Versorgungsspannung | 50-60 Hz |
Gangreserve in Stunden | 100 |
Ganggenauigkeit pro Tag | 2.5 s |
60 min Programm | Nein |
24 h Programm | Ja |
Wochenprogramm | Nein |
Jahresprogramm | Nein |
Netzsynchron | Nein |
Quarzgesteuert | Ja |
Kontaktausführung | Wechsler |
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 | 30 min |
Programmscheibenteilung 1 | 15 min |
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung | Nein |
Geeignet für Handbedienung | Ja |
Schaltungsvorwahl | Ja |
Nennschaltstrom bei 250 V AC | 16 A |
Potentialfreier Schaltkontakt | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Breite in Teilungseinheiten | 3 |
Breite | 52.5 mm |
---|---|
Höhe | 83 mm |
Tiefe | 60 mm |
Einsatztemperatur | -10-55 °C |
Lagertemperatur | -10-60 °C |
Stromversorgungsrichtung | Von unten |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Halogenfrei | Ja |
Kapazität der Klemme | 1.5-4 mm² |
Verbindungsart | Kabel |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
IEC code (Pack 1) | V65HT |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Akkumulator (wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Nickel-Metall-Hydrid |
Anzahl Pack 1 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 1 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 4 g |
Lage Pack 1 | Das Produkt enthält eine Batterie |
Verordnungstyp (Pack 1) | P: Tragbar (Standardformat) |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
3 Dokumente
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-48082/B1
(1.19 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40032017
(0.25 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION