Direkt zum Inhalt
Logo print

MicroRex QW31,analoge Wochenzeitschaltuhr mit Gangreserve,230V50/60Hz,1Kanal,3TE

Zeitschaltuhren Verteilereinbau Legrand

MicroRex QW31,analoge Wochenzeitschaltuhr mit Gangreserve,230V50/60Hz,1Kanal,3TE

Best.-Nr. 412795 EAN. 3245064127950
Rabattgruppe : L12
136,25 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Mounting method DIN rail
Number of channels 1
Supply voltage 230-230 V
Voltage type (supply voltage) AC
Frequency supply voltage 50-60 Hz
Autonomy in hours 100
Accuracy per day 2.5 s
60 min program No
24 h program No
Weekly program Yes
Annual program No
Mains synchronous No
Quartz controlled Yes
Contact type Change-over contact
Shortest switching time channel 1 240 min
Program shift divide 1 120 min
Automatic switching summer-/winter time No
Suitable for manual operation Yes
Switching preselection Yes
Nominal switching current at 250 V AC 16 A
Potential free switch contact Yes
Degree of protection (IP) IP20
Width 52.5 mm
Height 83 mm
Depth 60 mm
Operating / setting temperature -10-55 °C
Storage temperature -10-60 °C
Electric supplying direction From the bottom
Terminal marking indication Yes
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Terminals capacity 1.5-4 mm²
Connection type Cable
Label space/information surface No
Contains Batteries and/or Accumulator Yes
IEC code (Pack1) V65HT
Battery ou Accumulator (Pack1) Accumulator (rechargeable)
Element Composition (Pack1) Nickel-Metalhydride
Number of Pack 1 1
Number of Single Element (Pack1) 1
Single Element weight (Pack1) 4 g
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) P : Portable (Standard format)
Connected object No

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
292580-03.pdf pdf (8.87 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
412795.dwg dwg (0.07 Mo)
3 Dokumente
EPD-Erklärung
LGRP-2015-322-v1-EN.pdf pdf (0.68 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-48082/B1 (1.19 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40032017 (0.25 Mo)