MicroRex W11, analoge Wochenzeitschaltuhr ohne Gangreserve, 230V 50Hz,1Kanal,1TE
Zeitschaltuhren Verteilereinbau
Legrand
MicroRex W11, analoge Wochenzeitschaltuhr ohne Gangreserve, 230V 50Hz,1Kanal,1TE
Best.-Nr. 412783
EAN.
3245064127837
Rabattgruppe : L12
79,00 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mounting method | DIN rail |
---|---|
Number of channels | 1 |
Supply voltage | 230-230 V |
Voltage type (supply voltage) | AC |
Frequency supply voltage | 50-50 Hz |
60 min program | No |
24 h program | No |
Weekly program | Yes |
Annual program | No |
Mains synchronous | Yes |
Quartz controlled | No |
Contact type | Normally open contact |
Shortest switching time channel 1 | 120 min |
Program shift divide 1 | 120 min |
Automatic switching summer-/winter time | No |
Suitable for manual operation | Yes |
Switching preselection | Yes |
Nominal switching current at 250 V AC | 16 A |
---|---|
Potential free switch contact | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 17.5 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 60 mm |
Operating / setting temperature | -10-55 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Electric supplying direction | By the top |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Terminals capacity | 1.5-4 mm² |
Connection type | Cable |
Label space/information surface | No |
Connected object | No |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION