Direkt zum Inhalt
Logo print

MicroRex W31, analoge Wochenzeitschaltuhr ohne Gangreserve, 230V 50Hz,1Kanal,3TE

Zeitschaltuhren Verteilereinbau Legrand

MicroRex W31, analoge Wochenzeitschaltuhr ohne Gangreserve, 230V 50Hz,1Kanal,3TE

Best.-Nr. 412814 EAN. 3245064128148
Rabattgruppe : L12
79,00 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Montageart DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle 1
Versorgungsspannung 230-230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung AC
Frequenz der Versorgungsspannung 50-50 Hz
60 min Programm Nein
24 h Programm Nein
Wochenprogramm Ja
Jahresprogramm Nein
Netzsynchron Ja
Quarzgesteuert Nein
Kontaktausführung Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 240 min
Programmscheibenteilung 1 120 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung Nein
Geeignet für Handbedienung Ja
Schaltungsvorwahl Ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC 16 A
Potentialfreier Schaltkontakt Ja
Schutzart (IP) IP20
Breite 52.5 mm
Höhe 83 mm
Tiefe 60 mm

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
292580-03.pdf pdf (8.87 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
412812.dwg dwg (0.07 Mo)
3 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-48082/B1 (1.19 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00138-V01.01-EN.pdf pdf (0.66 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40032017 (0.25 Mo)