Montagemagazin CAB 3, transparent, leer, für Leiterquerschnitt 0,15 bis 0,5 mm², grün
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Montagemagazin CAB 3, transparent, leer, für Leiterquerschnitt 0,15 bis 0,5 mm², grün
Best.-Nr. 038394
EAN.
3245060383947
Rabattgruppe : L16
1,99 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | sonstige |
---|---|
Verzahnung | ohne |
Werkstoff | Kunststoff |
Länge | 173 mm |
Farbe | grün |
Transparent | Ja |
---|---|
Mit Textfeld | Nein |
Aufdruck | ohne |
Montageart | Sonstige |