Direkt zum Inhalt
Logo print

Montageplatte Lina 12,5, Lochplatte, Abmessung 1200 x 800 (Höhe x Breite in mm)

Wand-/Standschränke Legrand

Montageplatte Lina 12,5, Lochplatte, Abmessung 1200 x 800 (Höhe x Breite in mm)

Best.-Nr. 036046 EAN. 3245060360467
Rabattgruppe : L10K
386,60 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Height 1200 mm
Width 800 mm
Material Steel
Surface protection Galvanized
Perforated Yes
Halogen free Yes

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
036046.dwg dwg (0.59 Mo)