![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036001-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplatte Lina 12,5, Lochplatte, Abmessung 300 x 220 (Höhe x Breite in mm)
Wand-/Standschränke
Legrand
Montageplatte Lina 12,5, Lochplatte, Abmessung 300 x 220 (Höhe x Breite in mm)
Best.-Nr. 036001
EAN.
3245060360016
Rabattgruppe : L10K
28,50 €
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
Height | 300 mm |
---|---|
Width | 220 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION