Direkt zum Inhalt
Logo print

Montageplatte Lina 12,5, Lochplatte, Abmessung 500 x 500 (Höhe x Breite in mm)

Wand-/Standschränke Legrand

Montageplatte Lina 12,5, Lochplatte, Abmessung 500 x 500 (Höhe x Breite in mm)

Best.-Nr. 036014 EAN. 3245060360146
Rabattgruppe : L10K
65,75 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Höhe 500 mm
Breite 500 mm
Werkstoff Stahl
Oberflächenschutz verzinkt
Lochung Ja
Halogenfrei Ja

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
036014.dwg dwg (0.39 Mo)