Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 300 x 200 (Höhe x Breite in mm)
Wand-/Standschränke
Legrand
Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 300 x 200 (Höhe x Breite in mm)
Best.-Nr. 036007
EAN.
3245060360078
Rabattgruppe : L10K
28,20 €
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
Höhe | 300 mm |
---|---|
Breite | 200 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberflächenschutz | verzinkt |
---|---|
Lochung | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION