Direkt zum Inhalt
Logo print

Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 300 x 400 (Höhe x Breite in mm)

Wand-/Standschränke Legrand

Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 300 x 400 (Höhe x Breite in mm)

Best.-Nr. 036011 EAN. 3245060360115
Rabattgruppe : L10K
63,70 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Höhe 300 mm
Breite 400 mm
Werkstoff Stahl
Oberflächenschutz verzinkt
Lochung Ja
Halogenfrei Ja

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
036011.dwg dwg (0.08 Mo)