Montageplatte Lina 25,f.Plexo³ Verteiler 12 Mod/Reihe,H150mm,Langloch10,9x25,9mm
Verteilergehäuse und Zubehör
Legrand
Montageplatte Lina 25,f.Plexo³ Verteiler 12 Mod/Reihe,H150mm,Langloch10,9x25,9mm
Best.-Nr. 001962
EAN.
3245060019624
Rabattgruppe : L10V
39,45 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Höhe | 150 mm |
---|---|
Breite | 236 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberflächenschutz | verzinkt |
Lochung | Ja |
---|---|
Farbe | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
2 Dokumente
Workshop-Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION