Direkt zum Inhalt
Logo print

Montageplatte, Vollplatte, Abmessung 1200 x 800 (Höhe x Breite in mm)

Wand-/Standschränke Legrand

Montageplatte, Vollplatte, Abmessung 1200 x 800 (Höhe x Breite in mm)

Best.-Nr. 036064 EAN. 3245060360641
Rabattgruppe : L10K
345,70 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Height 1200 mm
Width 800 mm
Material Steel
Surface protection Galvanized
Perforated No
Halogen free Yes

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
036064.dwg dwg (0.05 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-2015-020-V1-EN.pdf pdf (0.61 Mo)