Montageplatte, Vollplatte, Abmessung 300 x 200 (Höhe x Breite in mm)
Wand-/Standschränke
Legrand
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung 300 x 200 (Höhe x Breite in mm)
Best.-Nr. 036050
EAN.
3245060360504
Rabattgruppe : L10K
32,40 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Height | 300 mm |
---|---|
Width | 200 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | No |
Halogen free | Yes |