Montageplatte, Vollplatte, Abmessung 700 x 500 (Höhe x Breite in mm)
Wand-/Standschränke
Legrand
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung 700 x 500 (Höhe x Breite in mm)
Best.-Nr. 036058
EAN.
3245060360580
Rabattgruppe : L10K
101,95 €
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
Höhe | 700 mm |
---|---|
Breite | 500 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberflächenschutz | verzinkt |
---|---|
Lochung | Nein |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION