![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-035090-WEB-R.jpg)
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung:220 x 170 (Höhe x Breite in mm)
Industrieprodukte
Legrand
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung:220 x 170 (Höhe x Breite in mm)
Best.-Nr. 035090
EAN.
3245060350901
Rabattgruppe : L60
11,35 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
5 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Height | 212 mm |
---|---|
Width | 154 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | No |
Halogen free | Yes |