![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-035094-WEB-R.jpg)
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung:359 x 265 (Höhe x Breite in mm)
Industrieprodukte
Legrand
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung:359 x 265 (Höhe x Breite in mm)
Best.-Nr. 035094
EAN.
3245060350949
Rabattgruppe : L60
47,60 €
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
Height | 326 mm |
---|---|
Width | 258 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | No |
Halogen free | Yes |