Montagerahmen mit Feldabdeckung, 135 Module (5 Reihen mit je 27 Modulen),(HxBxT) 800x600x300 mm, Hutprofilschiene T=15mm
Zubehör
Legrand
Montagerahmen mit Feldabdeckung, 135 Module (5 Reihen mit je 27 Modulen),(HxBxT) 800x600x300 mm, Hutprofilschiene T=15mm
Best.-Nr. 433005
EAN.
3414971980334
Rabattgruppe : L10K
383,65 €
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
Höhe | 800 mm |
---|---|
Breite | 600 mm |
Tiefe | 85 mm |
Anzahl der DIN-Schienen | 5 |
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene | 27 |
Art der Abdeckung | Sichtfenster |
---|---|
Mit N-PE-Klemmen | Nein |
Mit Abdeckung | Ja |
Mit Montageplatte | Nein |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION