Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Montagerahmen mit Feldabdeckung, 228 Module (6 Reihen mit je 38 Modulen)
Wand-/Standschränke
Legrand
Montagerahmen mit Feldabdeckung, 228 Module (6 Reihen mit je 38 Modulen)
Best.-Nr. 036110
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Höhe | 1200 mm |
---|---|
Breite | 800 mm |
Tiefe | 300 mm |
Anzahl der DIN-Schienen | 6 |
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene | 38 |
Art der Abdeckung | mit Ausschnitt |
---|---|
Mit N-PE-Klemmen | Nein |
Mit Abdeckung | Nein |
Mit Montageplatte | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION