![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-433000-WEB-F.jpg)
Montagerahmen mit Feldabdeckung, 30 Module (3 Reihen mit je 10 Modulen), (HxBxT) 400x300x200 mm, Hutprofilschiene T=15mm
Zubehör
Legrand
Montagerahmen mit Feldabdeckung, 30 Module (3 Reihen mit je 10 Modulen), (HxBxT) 400x300x200 mm, Hutprofilschiene T=15mm
Best.-Nr. 433000
EAN.
3414971980280
Rabattgruppe : L10K
187,20 €
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
Height | 400 mm |
---|---|
Width | 300 mm |
Depth | 85 mm |
Number of DIN-rails | 3 |
Number of modular spacings per DIN-rail | 10 |
Type of covering | Viewing window |
---|---|
With N-PE clamp | No |
With cover | Yes |
With mounting plate | No |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION