Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036103-LEGRAND-1000.jpg)
Montagerahmen mit Feldabdeckung, 48 Module (3 Reihen mit je 16 Modulen)
Wand-/Standschränke
Legrand
Montagerahmen mit Feldabdeckung, 48 Module (3 Reihen mit je 16 Modulen)
Best.-Nr. 036103
EAN.
3245060361037
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Nachfolge Produkt
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-433002-WEB-F.jpg?itok=feyddpxs)
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Height | 600 mm |
---|---|
Width | 400 mm |
Depth | 250 mm |
Number of DIN-rails | 3 |
Number of modular spacings per DIN-rail | 16 |
Type of covering | With notch |
---|---|
With N-PE clamp | No |
With cover | No |
With mounting plate | No |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION