Montagerahmen mit Feldabdeckung, 48 Module (3 Reihen mit je 16 Modulen), (HxBxT) 500x400x200 mm, Hutprofilschiene T=15mm
Zubehör
Legrand
Montagerahmen mit Feldabdeckung, 48 Module (3 Reihen mit je 16 Modulen), (HxBxT) 500x400x200 mm, Hutprofilschiene T=15mm
Best.-Nr. 433001
EAN.
3414971980297
Rabattgruppe : L10K
211,40 €
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
Höhe | 500 mm |
---|---|
Breite | 400 mm |
Tiefe | 85 mm |
Anzahl der DIN-Schienen | 3 |
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene | 16 |
Art der Abdeckung | Sichtfenster |
---|---|
Mit N-PE-Klemmen | Nein |
Mit Abdeckung | Ja |
Mit Montageplatte | Nein |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION